PSR-MIS-RL-S-NONO-M8-4P - Snímač bezpečnostního spínače
1533225

Bezkontaktní bezpečnostní spínač, senzor, do kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), typ konstrukce 4 (EN ISO 14119), nízký stupeň kódování, 2 NO kontakty, ploché provedení, 4pólový konektor M8

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Nákladově optimalizovaný bezpečnostní spínač
Osvědčený princip magnetického spínání
Plochá konstrukce
Lze používat se standardním i zesíleným akčním členem
Technika připojení M8
Distanční desky pro montáž na feritický materiál jsou k dispozici jako příslušenství