BWP 2070W - Webový panel
1060632

Webový panel, 17.8 cm / 7"-TFT displej (analogově-rezistivní), 800 x 480 pixel (WVGA), 16,7 mil. barev, i.MX 6DualLite, 1 GHz, 1x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Yocto/Linux®, Prohlížeč QT, bez sběrnicového systému.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty