VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-1 - Optický propojovací kabel
1656738

Osazený optický kabel, breakout kabel, polymerová vlákna 980/1000 µm, SC-RJ/IP20 na SC-RJ/IP20, pro položení do rozváděčů, vedení je vhodné pro venkovní použití s UV ochranou, délka: 1 m

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Spolehlivý přenos dat díky vysoké kvalitě
Rychlý přenos dat pro náročné aplikace
Ideální do aplikací citlivých na elektromagnetickou kompatibilitu
Úspora prostoru v rozvaděči díky konektorům SC-RJ
Předem osazený propojovací kabel pro jednoduché používání