6,2 mm štíhlý konfigurovatelný 3cestný oddělovací zesilovač MINI MCR-SL-UI-UI... se používá ke galvanickému oddělení, převodu, zesílení a filtrování standardních normovaných signálů.
Na straně vstupu a výstupu jsou dostupné analogové normované signály 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V nebo 1...5 V galvanicky oddělené.
Přepínače DIP, které jsou přístupné na straně pouzdra, umožňují konfiguraci rozsahu vstupního a výstupního signálu.
Napájení (19,2 V DC až 30 V DC) může volitelně následovat prostřednictvím připojovacích svorek modulů nebo ve spojení s konektorem na nosnou lištu.
MINI MCR-SL-UI-UI
-
Oddělovací zesilovač
2864383
Třícestný oddělovací zesilovač MCR, vstup/výstup konfigurovatelný DIP přepínači, ke galvanickému oddělení analogových signálů, se šroubovým připojením, konfigurace na objednávku. Náhradní sortimentní položka: 2902036 MINI MCR-2-UI-UI-C.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Typ produktu | Oddělovací zesilovač |
| Produktová řada | MINI Analog |
| Počet kanálů | 1 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Izolační pevnost | 50 V AC/DC |
| Galvanické oddělení | Základní izolace dle EN 61010 |
| Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | ano |
| Mezní frekvence (3 dB) | cca. 100 Hz |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 58 mW |
| 184 mW | |
| Zkušební napětí vstup/výstup/napájení | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Ochranné spínání | ochrana před přechodovými jevy |
| Skoková odezva (10-90%) | 3,2 ms |
| Teplotní koeficient maximální | < 0,01 %/K |
| Teplotní koeficient typický | < 0,002 %/K |
| Chyba přenosu maximální | ≤ 0,1 % (z konečné hodnoty) |
| < 0,4 % (bez vyrovnání) | |
| Napájení | |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (K rozvodu napájecího napětí může být použit konektor sběrnice na nosnou lištu (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, obj. č. 2869728), k osazení na nosnou lištu 35 mm podle normy EN 60715.) |
| Maximální příkon | < 19 mA (Proudový výstup, při 24 V DC včetně zátěže) |
| < 9 mA (Napěťový výstup, při 24 V DC včetně zátěže) | |
| Příkon (Výstup I) | < 450 mW (Proudový výstup) |
| Příkon (Výstup U) | < 200 mW (Napěťový výstup) |
| Signál | |
| Počet vstupů | 1 |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano, přednastavený |
| Vstupní signál napětí | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Vstupní signál napětí maximálně | 30 V |
| Vstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Vstupní signál proud maximálně | 50 mA |
| Vstupní odpor vstupu napětí | cca. 100 kΩ |
| Vstupní odpor vstupu proudu | cca. 50 Ω |
| Signál | |
| Počet výstupů | 1 |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano, přednastavený |
| Výstupní signál napětí | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Maximální napětí výstupního signálu | cca. 12,5 V |
| Napětí při běhu naprázdno | cca. 12,5 V |
| Výstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Maximální výstupní signál proudu | 28 mA |
| Zkratový proud | cca. 22 mA |
| Zátěž/výstupní zátěž výstupu napětí | ≥ 10 kΩ |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | < 500 Ω (při 20 mA) |
| Zvlnění | < 20 mVSS (na 500 Ω) |
| < 20 mVSS (na 10 kΩ) | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 12 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 12 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 6,2 mm |
| Výška | 93,1 mm |
| Hloubka | 102,5 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Materiál pouzdra | PBT |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 65 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| GL | |
| Označení | GL EMC 2 D |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Poznámka | Během rušivého vlivu může dojít k malým odchylkám. |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Poznámka | Je třeba učinit opatření k ochraně proti elektrostatickým výbojům. |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Název | Elektromagnetické VF pole |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 5 % |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Název | Rychlé tranzientní rušení (Burst) |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 5 % |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Poznámka | kritérium B |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Název | Poruchové veličiny vedené v síti |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 5 % |
| Galvanické oddělení | Základní izolace dle EN 61010 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | K můstkování napájecího napětí může být použit konektor sběrnice na nosnou lištu, k osazení na nosnou lištu 35 mm podle EN 60715. |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2864383 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK1131 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 88,7 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 67,9 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Napájení energií je možné pomocí paticového prvku (TBUS)
Prostřednictvím přepínače DIP konfigurovatelných až 36 kombinací signálu
Nízký příkon
Vysoce kompaktní oddělovací zesilovač ke galvanickému oddělení, převádění, zesílení a filtrování analogových normovaných signálů
3cestné oddělení
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno