MINI MCR-SL-U-UI-NC - Vstupní oddělovací zesilovač
2865007

Třícestný oddělovací zesilovač MCR, konfigurovatelný vstup / výstup, ke galvanickému oddělení a převodu analogových signálů do 30 V se šroubovým připojením, standardní konfigurace

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Napájení energií je možné pomocí paticového prvku (TBUS)
Nízký příkon
Vysoce kompaktní oddělovací zesilovač ke galvanickému oddělení, převádění, zesílení a filtrování 24 V nebo
30 V DC signálů na analogové normované signály
Prostřednictvím přepínače DIP konfigurovatelných až 12 kombinací signálu
3cestné oddělení