CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Nosiče štítků
0828985

Nosiče štítků, černá, nepopsaný, způsob montáže: Šroubování, nýtování, průměr: 23 mm, výška textového pole: 12,5 mm, šířka textového pole: 27 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Velké popisovací plochy lze u CARRIER‑EMLP individuálně popsat pomocí termotransferových etiket EML ...
Pro dodatečnou ochranu povrchů etiket lze použít průhledné nalepovací ochranné fólie EMLPR ...
Použitelný pro všechna tlačítka a přepínače, průměr: 22 mm