LS-EMLP (27X12,5) WH
-
Popisky přístrojů
0831689
Popisky přístrojů, Arch, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 78, výška textového pole: 12,5 mm, šířka textového pole: 27 mm
Detaily výrobku
Typ produktu | Značení přístrojů |
Provedení | Laserový arch |
Popisování | |
Počet jednotlivých štítků | 78 |
Technologie označování | Přímý laserový popis |
Způsob montáže | lepení |
Tloušťka fólie | 800 µm |
Tloušťka lepidla | 50 µm |
Lepidlo | Akrylát |
Barva | bílá (RAL 9010) |
Materiálem | ABS |
Obsažené látky | bez obsahu silikonu a halogenů |
Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška poškrábáním k určení odolnosti proti poškrábání | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 1518-1:2023 (v souladu) |
Požadavek | ≥ 5 N |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška Tesafilm | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 2409:2020-12 (v souladu) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost vůči UV | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (v souladu) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkušební doba | 96 h |
Postup | Umělé ozařování xenonovou obloukovou lampou |
Odolnost vůči povětrnostním vlivům | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkušební doba | 6000 h |
Postup | A |
Tepelná odolnost | |
Specifikace zkoušky | ANSI/UL 969-2018:03 (v souladu) |
Zkušební doba | 240 h |
Odolnost nápisů vůči otěru | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (po částech) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Zkouška vykonána úspěšně |
n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Voda + benzin k čištění [CAS No. 64742-82-1] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Hydroxid sodný 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost vůči chemikáliím, olejům a palivům | |
Specifikace zkoušky | ISO 175:2010 (v souladu) |
Zkušební doba | 168 h |
Hydroxid sodný 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Solanka (350 g/l) [CAS No. - ] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Zkouška vykonána úspěšně |
IRM 901 | Zkouška vykonána úspěšně |
IRM 902 | Zkouška vykonána úspěšně |
IRM 903 | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška střídavé kondenzace vody v atmosféře s obsahem oxidu siřičitého | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Postup | Metoda B |
Cykly | 2 |
Zkouška odolnosti vůči solné mlze | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkušební doba | 96 h |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
Doporučená teplota okolí (při skladování a přepravě) | 23 °C |
Doporučená vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 50 % (Doporučeno uchovávat v originálním obalu na suchém a temném místě) |
Skladovatelnost | 1 rok |
Šířka | 27 mm |
Délka | 12,5 mm |
Tloušťka materiálu | 0,80 mm |
Textové pole | |
Šířka textového pole | 27 mm |
Výška textového pole | 12,5 mm |
Otěruvzdornost | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Objednací číslo | 0831689 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 10 Kus |
Prodejní kód | BG2 |
Kód výrobku | BG241D |
Strana katalogu | Strana 290 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356926201 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 37,42 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 36,67 g |
Číslo celní sazby | 39203000 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Označení přístrojů k nalepení
Předem osazené popisky přístrojů v osvědčeném formátu lasersheet k optimálnímu zjištění polohy v popisovacím přístroji
Zvláště vysoký kontrast díky bílé vrchní vrstvě při označení černým popiskem
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno