ZFKDSA 4-10-12 - Svorka desky plošných spojů
1735422

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 32 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, jmenovitý průřez: 4 mm2, počet potenciálů: 12, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 12, řada výrobků: ZFKDS(A) 4, rozteč: 10 mm, typ připojení: Pružinová svorka, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 4,6 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Svorkový prostor otevřený fixovaným šroubovákem umožňuje komfortní připojení vodiče
Zvláštní prostor pro můstky k jednoduchému spojení několika pólů se zástrčnými můstky
Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly