cULus osvědčení
ID schválení: E60425-19941111Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 32 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, jmenovitý průřez: 4 mm2, počet potenciálů: 10, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 10, řada výrobků: ZFKDS(A) 4, rozteč: 10 mm, typ připojení: Pružinová svorka, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 4,6 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, způsob balení: zabaleno v krabici
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |