SPTAF 1/ 8-3,5-EL - Svorka desky plošných spojů
1862107

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, počet potenciálů: 8, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 8, řada výrobků: SPTAF 1/..-EL, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 2,6 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Prsty ovladatelné uvolňovací tlačítko pro vysoký komfort obsluhy
Nízká konstrukční výška dílu pro aplikace s malým volným prostorem
Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly