SPTA 16/ 4-10,0-ZB - Svorka desky plošných spojů
1819228

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, jmenovitý průřez: 16 mm2, počet potenciálů: 4, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 4, řada výrobků: SPTA 16/, rozteč: 10 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 60 °, barva: zelená, Pin-Layout: Střídavé zapojení W, Délka pinu [P]: 4,1 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 3, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Svorkový prostor otevřený fixovaným šroubovákem umožňuje komfortní připojení vodiče
Neomezené schválení UL 600 V prostřednictvím kompaktního klikatého spojování kolíky
Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů