VDE Povolení značek
ID schválení: 40046113Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 32 A | 0,2 - 4 |
cULus osvědčení
ID schválení: E60425-20061129Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Standardní | 300 V | 20 A | 24 - 12 | |
F | ||||
pouze použití USR | 300 V | 20 A | 24 - 12 | |
D | ||||
Alternativa 1 | 300 V | 10 A | 24 - 12 |