SPT-SMD 1,5/ 9-V-5,0 R88
-
Svorka desky plošných spojů
1824378
Svornice desky plošných spojů, jmenovitý proud: 17,5 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, počet potenciálů: 9, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 9, řada výrobků: SPT 1,5/..-V-SMD, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: SMD pájení, směr připojení vodič/deska: 90 °, barva: černá, Pin-Layout: Lineární geometrie desky, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, způsob balení: Pás se šířkou 88 mm
Počet pólů
Detaily výrobku
| Typ produktu | Svornice desky plošných spojů |
| Produktová řada | SPT 1,5/..-V-SMD |
| Produktová řada | COMBICON Terminals S |
| Počet pólů | 9 |
| Rozteč | 5 mm |
| Počet přípojek | 9 |
| Počet řad | 1 |
| Počet potenciálů | 9 |
| Uspořádání kolíků | Lineární geometrie desky |
| Počet pájecích kolíků na každý potenciál | 2 |
| Osazení | |
| Osazení dílů | Ne |
| Vlastnosti | |
| Jmenovitý proud IN | 17,5 A |
| Jmenovité napětí UN | 320 V |
| Jmenovité napětí (III/3) | 250 V |
| Jmenovité rázové napětí (III/3) | 4 kV |
| Jmenovité napětí (III/2) | 320 V |
| Jmenovité rázové napětí (III/2) | 4 kV |
| Jmenovité napětí (II/2) | 500 V |
| Jmenovité rázové napětí (II/2) | 4 kV |
| Technologie připojení | |
| Jmenovitý průřez | 1,5 mm² |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Pružinové připojení push in |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 16 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Způsob montáže | SMD pájení |
| Uspořádání kolíků | Lineární geometrie desky |
| Pokyny pro zpracování | |
| Proces | Pájení reflow |
| Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
| Classification Temperature Tc | 260 °C |
| pájecí cykly v reflow | 3 |
| Údaje o materiálu - kontakt | |
| Poznámka | V souladu s WEEE/RoHS, bez obsahu whiskerů podle IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiál kontakt | Cu slitina |
| Povrchové vlastnosti | pozinkovaný žárově ponorem |
| Kovový povrch bod připojení (povrchová vrstva) | Cín (4 µm - 8 µm Sn) |
| Kovový povrch oblast pájení (povrchová vrstva) | Cín (4 µm - 8 µm Sn) |
| Údaje o materiálu - pouzdro | |
| Barva (Pouzdro) | černá (9005) |
| Izolační materiál | LCP |
| skupina izolačního materiálu | IIIa |
| CTI dle IEC 60112 | 175 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Údaje o materiálu – ovládací prvek | |
| Barva (Ovládací prvek) | bílá (9010) |
| Izolační materiál | PA GF |
| skupina izolačního materiálu | I |
| CTI dle IEC 60112 | 600 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Montážní pokyny | Položka není vhodná pro PCB čištění kapalinami. |
| Výkres v měřítku |
|
| Rozteč | 5 mm |
| Šířka [w] | 44 mm |
| Výška [h] | 7,7 mm |
| Délka [l] | 13,6 mm |
| rozměry kolíku | 0,7 x 0,3 mm |
| Design desky plošných spojů | |
| Pad geometrie | 1,6 x 4 mm |
| vzdálenost kolíků | 7 mm |
| Zkouška připojení | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška poškození vodiče a uvolnění | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška tahem | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| Průřez vodiče / typ vodiče / tažná síla požadovaná/skutečná hodnota | 0,2 mm² / tuhý / > 10 N |
| 0,2 mm² / flexibilní / > 10 N | |
| 1,5 mm² / tuhý / > 40 N | |
| 1,5 mm² / flexibilní / > 40 N | |
| Zkouška ohybem | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška zahřívání | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
| Požadavek na zkoušku oteplení | Součet teploty okolí a ohřevu připojovací svorky desky plošných spojů nesmí překročit horní mezní teplotu. |
| Izolační odpor | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Izolační odpor sousedících pólů | > 5 MΩ |
| Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| skupina izolačního materiálu | IIIa |
| Odolnost proti plazivým proudům (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 175 |
| Izolační pevnost (III/3) | 250 V |
| Jmenovité rázové napětí (III/3) | 4 kV |
| minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/3) | 3 mm |
| minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/3) | 4 mm |
| Izolační pevnost (III/2) | 320 V |
| Jmenovité rázové napětí (III/2) | 4 kV |
| minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/2) | 3 mm |
| minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/2) | 3,2 mm |
| Izolační pevnost (II/2) | 500 V |
| Jmenovité rázové napětí (II/2) | 4 kV |
| minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (II/2) | 3 mm |
| minimální hodnota dráhy plazivých proudu (II/2) | 5 mm |
| Vibrační zkouška | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
| Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
| Amplituda | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Zrychlení | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
| Zkouška žhavým drátem | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Teplota | 850 °C |
| Doba působení | 5 s |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (V závislosti na křivce proudové kapacity/zátěžové křivce) |
| Výkres v měřítku |
|
| Způsob balení | Pás se šířkou 88 mm |
| Šířka pásu [W] | 88 mm |
| Vnější rozměr cívky [W2] | ≤ 94,4 mm |
| Průměr cívky [A] | ≤ 330 mm |
| Typ přebalení | Transparentní taška |
| Objednací číslo | 1824378 |
| Ks/bal. | 200 Kus |
| Minimální objednané množství | 200 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | AAL |
| Kód výrobku | AALDAG |
| GTIN | 4046356816472 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 8,295 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 8,295 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
| ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002643 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
A 0,5 - 8 - Dutinka vodiče 3202481
-
A 0,75- 8 - Dutinka vodiče 3202504
-
A 1 - 8 - Dutinka vodiče 3202517
-
AI 0,25- 8 YE - Dutinka vodiče 3203037
-
AI 0,5 - 8 WH - Dutinka vodiče 3200014
-
AI 0,5 - 8 WH -1000 - Dutinka vodiče 3200881
-
AI 0,75- 8 GY - Dutinka vodiče 3200519
-
AI 0,75- 8 GY -1000 - Dutinka vodiče 3200894
-
CRIMPFOX 6 - Lisovací kleště 1212034
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Zkušební zástrčka 1982800
Vaše výhody
Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
Obsluha a připojení vodiče z jednoho směru umožňují integraci do přístrojové desky
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno