VDE Zeichengenehmigung
ID schválení: 40042909cULus osvědčení
ID schválení: E60425-20061129Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 66 A | 20 - 4 | ||
C | ||||
600 V | 66 A | 20 - 4 |
Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi
Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, jmenovitý průřez: 16 mm2, počet potenciálů: 2, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 2, řada výrobků: SPT 16/..-V, rozteč: 10 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 90 °, barva: zelená, Pin-Layout: Střídavé zapojení W, Délka pinu [P]: 4,1 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 3, způsob balení: zabaleno v krabici
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 66 A | 20 - 4 | ||
C | ||||
600 V | 66 A | 20 - 4 |