cULus osvědčení
ID schválení: E60425-20061129Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 |
Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 17,5 A, jmenovité napětí (III/2): 200 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, počet potenciálů: 5, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 5, řada výrobků: SPT 1,5/..-V, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 90 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 2,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, způsob balení: zabaleno v krabici
Typ produktu | Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji |
Produktová řada | SPT 1,5/..-V |
Produktová řada | COMBICON Terminals S |
Počet pólů | 5 |
Rozteč | 3,5 mm |
Počet přípojek | 5 |
Počet řad | 1 |
Počet potenciálů | 5 |
Uspořádání kolíků | Lineární pinning |
Počet pájecích kolíků na každý potenciál | 2 |
Vlastnosti | |
Jmenovitý proud IN | 17,5 A |
Jmenovité napětí UN | 200 V |
Jmenovité napětí (III/3) | 160 V |
Jmenovité rázové napětí (III/3) | 2,5 kV |
Jmenovité napětí (III/2) | 200 V |
Jmenovité rázové napětí (III/2) | 2,5 kV |
Jmenovité napětí (II/2) | 400 V |
Jmenovité rázové napětí (II/2) | 2,5 kV |
Technologie připojení | |
Jmenovitý průřez | 1,5 mm² |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Pružinové připojení push in |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 16 |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
Délka odizolování | 10 mm |
Údaje o koncovkách vodiče bez izolačního límce | |
doporučené lisovací kleště | 1212034 CRIMPFOX 6 |
koncovky vodiče bez izolačního límce, podle DIN 46228‑1 | Průřez: 0,25 mm²; Délka: 7 mm |
Průřez: 0,34 mm²; Délka: 7 mm | |
Průřez: 0,5 mm²; Délka: 8 mm | |
Průřez: 0,75 mm²; Délka: 8 mm | |
Průřez: 1 mm²; Délka: 8 mm | |
Průřez: 1,5 mm²; Délka: 8 mm | |
Údaje o koncovkách vodiče s izolačním límcem | |
doporučené lisovací kleště | 1212034 CRIMPFOX 6 |
koncovky vodiče s izolačním límcem, podle DIN 46228‑4 | Průřez: 0,25 mm²; Délka: 8 mm |
Průřez: 0,34 mm²; Délka: 8 mm | |
Průřez: 0,5 mm²; Délka: 8 mm ... 10 mm | |
Průřez: 0,75 mm²; Délka: 8 mm ... 10 mm |
Způsob montáže | Vlnové pájení |
Uspořádání kolíků | Lineární pinning |
Údaje o materiálu - kontakt | |
Poznámka | V souladu s WEEE/RoHS, bez obsahu whiskerů podle IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiál kontakt | Cu slitina |
Povrchové vlastnosti | galvanicky pocínovaný |
Kovový povrch bod připojení (povrchová vrstva) | Cín (4 - 8 µm Sn) |
Kovový povrch oblast pájení (povrchová vrstva) | Cín (4 - 8 µm Sn) |
Údaje o materiálu - pouzdro | |
Barva (Pouzdro) | zelená (6021) |
Izolační materiál | PA |
skupina izolačního materiálu | I |
CTI dle IEC 60112 | 600 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Číslo vznětlivosti žhnoucího drátu GWFI podle EN 60695-2-12 | 850 |
Číslo vznětlivosti žhnoucího drátu GWIT podle EN 60695-2-13 | 775 |
Teplota Brinellovy zkoušky tvrdosti podle EN 60695-10-2 | 125 °C |
Rozteč | 3,5 mm |
3,5 mm | |
Šířka [w] | 18,9 mm |
Výška [h] | 16,9 mm |
Délka [l] | 13,5 mm |
Konstrukční výška | 14,4 mm |
Délka pájecího kolíku [P] | 2,5 mm |
rozměry kolíku | 0,8 x 0,8 mm |
Design desky plošných spojů | |
vzdálenost kolíků | 8,2 mm |
Průměr vyvrtaného otvoru | 1,2 mm |
Zkouška poškození vodiče a uvolnění | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška tahem | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Průřez vodiče / typ vodiče / tažná síla požadovaná/skutečná hodnota | 0,2 mm² / tuhý / > 10 N |
0,2 mm² / flexibilní / > 10 N | |
1,5 mm² / tuhý / > 40 N | |
1,5 mm² / flexibilní / > 40 N |
Zkouška zahřívání | |
Specifikace zkoušky | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Požadavek na zkoušku oteplení | Součet teploty okolí a ohřevu připojovací svorky desky plošných spojů nesmí překročit horní mezní teplotu. |
Krátkodobý výdržný proud | |
Specifikace zkoušky | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Izolační odpor | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Izolační odpor sousedících pólů | > 5 MΩ |
Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | 1. Koordinace izolace | |
aplikace | bez rastrového mezikusu |
Specifikace zkoušky | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
skupina izolačního materiálu | I |
Odolnost proti plazivým proudům (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Izolační pevnost (III/3) | 160 V |
Jmenovité rázové napětí (III/3) | 2,5 kV |
minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/3) | 1,5 mm |
minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/3) | 2 mm |
Izolační pevnost (III/2) | 200 V |
Jmenovité rázové napětí (III/2) | 2,5 kV |
minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/2) | 1,5 mm |
minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/2) | 1,5 mm |
Izolační pevnost (II/2) | 400 V |
Jmenovité rázové napětí (II/2) | 2,5 kV |
minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (II/2) | 1,5 mm |
minimální hodnota dráhy plazivých proudu (II/2) | 2 mm |
Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | 2. Koordinace izolace | |
aplikace | s RZ-SPT 2,5-2,5 |
Specifikace zkoušky | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
skupina izolačního materiálu | I |
Odolnost proti plazivým proudům (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Izolační pevnost (III/3) | 320 V |
Jmenovité rázové napětí (III/3) | 4 kV |
minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/3) | 3 mm |
minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/3) | 4 mm |
Izolační pevnost (III/2) | 400 V |
Jmenovité rázové napětí (III/2) | 4 kV |
minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/2) | 3 mm |
minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/2) | 3 mm |
Izolační pevnost (II/2) | 630 V |
Jmenovité rázové napětí (II/2) | 4 kV |
minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (II/2) | 3 mm |
minimální hodnota dráhy plazivých proudu (II/2) | 3,2 mm |
Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | 3. Koordinace izolace | |
aplikace | s RZ-SPT 2,5-5,0 |
Specifikace zkoušky | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
skupina izolačního materiálu | I |
Odolnost proti plazivým proudům (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Izolační pevnost (III/3) | 500 V |
Jmenovité rázové napětí (III/3) | 6 kV |
minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/3) | 5,5 mm |
minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/3) | 6,3 mm |
Izolační pevnost (III/2) | 630 V |
Jmenovité rázové napětí (III/2) | 6 kV |
minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/2) | 5,5 mm |
minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/2) | 5,5 mm |
Izolační pevnost (II/2) | 800 V |
Jmenovité rázové napětí (II/2) | 6 kV |
minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (II/2) | 5,5 mm |
minimální hodnota dráhy plazivých proudu (II/2) | 5,5 mm |
Vibrační zkouška | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
Amplituda | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Zrychlení | 50 m/s² (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Zkouška žhavým drátem | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Teplota | 850 °C |
Doba působení | 5 s |
Stárnutí | |
Specifikace zkoušky | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (V závislosti na křivce proudové kapacity/zátěžové křivce) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
Způsob balení | zabaleno v krabici |
Objednací číslo | 1990889 |
Ks/bal. | 140 Kus |
Minimální objednané množství | 140 Kus |
Prodejní kód | AAL |
Kód výrobku | AALBFC |
GTIN | 4046356104517 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 4,776 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 4,35 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | SK |
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |