cULus osvědčení
ID schválení: E60425-20110524Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 27 A | 24 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 27 A | 24 - 10 |
VDE Povolení značek
ID schválení: 40041250Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 41 A | 0,2 - 6 |