MKDSP 10N/ 3-10,16 - Svorka desky plošných spojů
1774137

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, jmenovitý průřez: 16 mm2, počet potenciálů: 3, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 3, řada výrobků: MKDSP 10N, rozteč: 10,16 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, způsob balení: zabaleno v krabici. Položka je připojitelná k různému počtu pólů!

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Dovoluje připojení dvou vodičů
Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Integrovaná ochrana vodiče zabraňuje chybnému zasunutí vodiče pod tahové pouzdro