UL osvědčení
ID schválení: E60425-20210507Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
1000 V | 72 A | 18 - 4 | ||
E | ||||
1000 V | 72 A | 18 - 4 | ||
C | ||||
600 V | 72 A | 18 - 4 |
cULus osvědčení
ID schválení: E60425-20210507Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 72 A | 18 - 4 |
cUL osvědčení
ID schválení: E60425-20210507Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 72 A | 18 - 4 |