AXL F PWR XC 1H - Napájecí modul
1776593

Axioline F, Napájecí modul pro zásobování logiky Usběrnice, max. 4 A, varianta pro extrémní podmínky, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrčky

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Napájení napětím 24 V UL pro výrobu zásobování logiky Usběrnice
Použitelný za extrémních okolních podmínek
Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... +70 °C (viz kapitola „Úspěšné testování: použití za extrémních podmínek okolí“ v datovém listu)
Částečně lakované desky plošných spojů