EV-T2M3SE24-3AC32A-1,5M6,0E15 - Nabíjecí zásuvka infrastruktury
1091467

CHARX connect, Typ 2, Nabíjecí zásuvka infrastruktury, 32 A , 480 V AC, Jednotlivé žíly, délka: 1,5 m, zajišťovací aktuátor: 24 V, 4 póly, Montáž na zadní stěnu, optimalizované zásuvné a tažné síly, k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC), Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednotný, prostorově úsporný konstrukční prostor všech nabíjecích zásuvek infrastruktury od společnosti Phoenix Contact
Postříbřený povrch výkonových a signálních kontaktů
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001
Manuální nouzové zajištění blokovacího aktuátoru
Integrované zajištění během nabíjení