EV-T2M3SE24-3AC32A-0,5M6,0E11 - Nabíjecí zásuvka infrastruktury
1409681

CHARX connect, Typ 2, Nabíjecí zásuvka infrastruktury, 32 A , 480 V AC, Jednotlivé žíly, délka: 0,5 m, zajišťovací aktuátor: 24 V, 4 póly, Montáž na zadní stěnu, Navíc zezadu ochrana proti stříkající vodě díky těsnění jednotlivých žil, k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC), Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Úplný program výrobků
Jednotný, prostorově úsporný konstrukční prostor
Na vyžádání také s vaším logem – pro jednotné označení vašich nabíjecích stanic
Integrované zajištění během nabíjení
Manuální nouzové zajištění blokovacího aktuátoru
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001