Nabíjecí zásuvka infrastruktury pro nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC), kompatibilní s nabíjecími konektory typu 2, k instalaci na nabíjecích stanicích pro elektromobilitu (EVSE)
EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E15
-
Nabíjecí zásuvka infrastruktury
1627785
CHARX connect basic, Typ 2, Nabíjecí zásuvka infrastruktury, 32 A , 480 V AC, Jednotlivé žíly, délka: 0,7 m, zajišťovací aktuátor: 12 V, 4 póly, hranaté, Montáž na zadní stěnu, pouzdro: černá, optimalizované zásuvné a tažné síly, k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC), Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2
Detaily výrobku
Typ produktu | Nabíjecí zásuvka infrastruktury |
Produktová řada | CHARX connect basic |
aplikace | k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC) |
kompatibilní s nabíjecími konektory infrastruktury | |
Provedení | hranaté |
Vybavení | optimalizované zásuvné a tažné síly |
Standard nabíjení | Typ 2 |
Nabíjecí režim | Mode 3, Case B |
Nanesené logo | Logo PHOENIX CONTACT |
Zákaznické varianty | Na vyžádání |
Způsob přenosu signálu | pulsně šířková modulace |
Informace k typu připojení | Lisovaný spoj, neoddělitelný |
Nabíjecí výkon a proud (Nabíjení střídavým proudem (3fázové)) | |
Druh nabíjecího proudu | AC 3fázový |
Nabíjecí proud | 32 A AC (3fázový) |
Nabíjecí výkon | 26,6 kW (3fázový) |
Třída nabíjecího výkonu | 22 kW (32 A, 3fázový) |
Jmenovité napětí | 480 V |
Zapojení pólů (Leistungskontakte) | |
Počet | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
Jmenovité napětí | 480 V AC |
Jmenovitý proud | 32 A |
Zapojení pólů (Signalkontakte) | |
Počet | 2 (CP, PP) |
Jmenovité napětí | 30 V AC |
Jmenovitý proud | 2 A |
Zajišťovací aktuátor | |
Blokovací akční člen | 12 V, 4pólový |
Umístění uprostřed nahoře | |
Možný rozsah napájení na motoru | 9 V ... 16 V |
Maximální napětí k detekci zajištění | 30 V |
Typický proud motoru při zajištění | 0,2 A |
Zpětný proud motoru | max. 1 A |
Max. doba prodlevy se závěrným proudem | 1000 ms |
Doporučená doba přizpůsobení | 600 ms |
Doba přestávky po vjezdu a výjezdu | 3 s |
Provozní životnost počtu zasunutí | > 10000 zatěžovacích cyklů |
Rozpoznání zablokování | k dispozici |
Mechanické nouzové odblokování | k dispozici |
Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 50 °C |
Šířka | 75 mm |
Výška | 96 mm |
Hloubka | 76,2 mm |
Výkres v měřítku |
|
Max. tloušťka stěny | max. 50,00 mm (Montáž zezadu stěny, normativní maximální zadání pro nabíjecí konektor infrastruktury) |
max. 28,00 mm (Montáž na stěnu zezadu, normativní maximální zadání pro nabíjecí konektor infrastruktury při použití ochranného víka 1405217) | |
max. 10,00 mm (Montáž zpředu stěny, při použití blokovacího aktuátoru) | |
Rozměry otvoru | 60 mm x 60 mm |
Barva (Pouzdro) | černá (9005) |
Materiálem (Pouzdro) | Plast |
Materiálem (Povrch kontaktů) | Stříbrný |
Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 () |
Délka vedení | 0,7 m ±5 mm |
Druh vedení | Jednotlivé žíly |
Konstrukce vedení | 5x 6,0 mm² + 2x 0,5 mm² |
Dílčí žíla, průřez | 6,00 mm² |
Jednotlivé žíly AC | |
Délka vedení | 0,7 m ±5 mm |
Jednotlivé žíly – blokovací aktuátor | |
Délka vedení | 0,5 m |
Konstrukce vedení | 4 x 0,5 mm² |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | > 10000 |
Zástrčná síla | < 100 N (Optimalizováno) |
Tažná síla | < 100 N (Optimalizováno) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany (Nabíjecí zásuvka infrastruktury) | IP44 |
Druh ochrany (Ochranné víko) | IP54 (viz příslušenství) |
Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 50 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
Výška | 5000 m (nad hladinou moře) |
Normy | |
Normy/předpisy | IEC 62196-2 |
Způsob montáže Nabíjecí zásuvka infrastruktury | Montáž na zadní stěnu (Je možný čelní sklon 0 °až 90 °) |
Montáž na přední stěnu (je možné jen s odstraněným aktuátorem zajištění (viz varianty EV-T2M3SE...E00)) | |
Způsob montáže Ochranné víko | Montáž na zadní stěnu (samostatně dostupné) |
Průměr upevňovacího otvoru | 7,00 mm (ø) |
Objednací číslo | 1627785 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | XWB |
Kód výrobku | XWBADC |
GTIN | 4055626379302 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 667 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 563 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144706 |
ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002898 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Není relevantní (žádné elektrické ani elektronické zařízení) |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 53fac467-2203-4cb4-b285-8056cf35ae57 |
Kompatibilní produkty
-
-
EV-T2SC - Ochranné víko 1405217
-
EV-T2SF - Montážní rám 1405218
-
EV-GBSCO - Ochranné víko 1623415
-
EV-GBSC - Ochranné víko 1623416
-
EV-GBSC-D6,5MM - Ochranné víko 1623888
-
EV-T2M3S-E-LOCK12V - Zajištění 1624129
-
EV-T2M3S-E-LOCK24V - Zajištění 1622317
-
EV-T2M3S-DRAINAGE-GASKET - Těsnění 1621668
-
EV-T2M3S-E-LOCK-GASKET - Těsnění 1621465
-
EM-CP-PP-ETH - Řídicí jednotka nabíjení AC 2902802
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - Řídicí jednotka nabíjení AC 1622452
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - Řídicí jednotka nabíjení AC 1622453
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - Řídicí jednotka nabíjení AC 1627743
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB - Řídicí jednotka nabíjení AC 1627353
Vaše výhody
Úplný program výrobků
Jednotný, prostorově úsporný konstrukční prostor
Na vyžádání také s vaším logem – pro jednotné označení vašich nabíjecích stanic
Integrované zajištění během nabíjení
Manuální nouzové zajištění blokovacího aktuátoru
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno