Nabíjecí zásuvka infrastruktury pro nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC), kompatibilní s nabíjecími konektory typu 2, k instalaci na nabíjecích stanicích pro elektromobilitu (EVSE)
EV-T2M3SE12-3AC20A-0,7M2,5E14
-
Nabíjecí zásuvka infrastruktury
1627985
CHARX connect, Typ 2, Nabíjecí zásuvka infrastruktury, 20 A , 480 V AC, délka: 0,7 m, zajišťovací aktuátor: 12 V, 4 póly, Montáž na zadní stěnu, pouzdro: černá, šedá, optimalizované zásuvné a tažné síly, k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC), Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Úplný program výrobků
Jednotný, prostorově úsporný konstrukční prostor
Na vyžádání také s vaším logem – pro jednotné označení vašich nabíjecích stanic
Integrované zajištění během nabíjení
Manuální nouzové zajištění blokovacího aktuátoru
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001