Nabíjecí zásuvka infrastruktury pro nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC), kompatibilní s nabíjecími konektory typu 2, k instalaci na nabíjecích stanicích pro elektromobilitu (EVSE)
    
  
  EV-T2M3SE12-1AC32A-0,7M6,0E10
   - 
  Nabíjecí zásuvka infrastruktury
    
      1628124
      
      
    
  
      CHARX connect, Typ 2, Nabíjecí zásuvka infrastruktury, 32 A , 250 V AC, délka: 0,7 m, zajišťovací aktuátor: 12 V, 4 póly, Montáž na zadní stěnu, k nabíjení elektromobilů střídavým proudem (AC), IEC 62196-2
Detaily výrobku
| Typ produktu | Nabíjecí zásuvka infrastruktury | 
| Produktová řada | CHARX connect | 
| aplikace | k nabíjení elektromobilů střídavým proudem (AC) | 
| kompatibilní s nabíjecími konektory infrastruktury | |
| Standard nabíjení | Typ 2 | 
| Nabíjecí režim | Mode 3, Case B | 
| Zákaznické varianty | Na vyžádání | 
| Způsob přenosu signálu | pulsně šířková modulace | 
| Informace k typu připojení | Lisovaný spoj, neoddělitelný | 
| Nabíjecí výkon a proud (Nabíjení střídavým proudem (1fázové)) | |
| Druh nabíjecího proudu | AC 1fázový | 
| Nabíjecí proud | 32 A AC (1fázový) | 
| Nabíjecí výkon | 8 kW | 
| Třída nabíjecího výkonu | 7,4 kW | 
| Zapojení pólů (Leistungskontakte) | |
| Počet | 3 (L1, N, PE) | 
| Jmenovité napětí | 250 V AC | 
| Jmenovitý proud | 32 A | 
| Zapojení pólů (Signalkontakte) | |
| Počet | 2 (CP, PP) | 
| Jmenovité napětí | 30 V AC | 
| Jmenovitý proud | 2 A | 
| Zajišťovací aktuátor | |
| Blokovací akční člen | 12 V, 4pólový | 
| Umístění uprostřed nahoře | |
| Možný rozsah napájení na motoru | 9 V ... 16 V | 
| Maximální napětí k detekci zajištění | 30 V | 
| Typický proud motoru při zajištění | 0,2 A | 
| Zpětný proud motoru | max. 1 A | 
| Max. doba prodlevy se závěrným proudem | 1000 ms | 
| Doporučená doba přizpůsobení | 600 ms | 
| Doba přestávky po vjezdu a výjezdu | 3 s | 
| Provozní životnost počtu zasunutí | > 10000 zatěžovacích cyklů | 
| Rozpoznání zablokování | k dispozici | 
| Mechanické nouzové odblokování | k dispozici | 
| Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 50 °C | 
| Délka vedení | 0,5 m | 
| Konstrukce kabelu | 4 x 0,5 mm² | 
| Výkres v měřítku | 
                 | 
            
| Max. tloušťka stěny | max. 50,00 mm (Montáž zezadu stěny, normativní maximální zadání pro nabíjecí konektor infrastruktury) | 
| max. 28,00 mm (Montáž na stěnu zezadu, normativní maximální zadání pro nabíjecí konektor infrastruktury při použití ochranného víka 1405217) | |
| max. 10,00 mm (Montáž zpředu stěny, při použití blokovacího aktuátoru) | |
| Rozměry otvoru | 60 mm x 60 mm | 
| Délka vedení | 0,7 m (Vedení AC) | 
| 0,5 m (Vedení aktuátoru zablokování) | |
| Konstrukce vedení | 3 x 6,0 mm² + 2 x 0,5 mm² | 
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | > 10000 | 
| Zástrčná síla | < 100 N | 
| Tažná síla | < 100 N | 
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 50 °C | 
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C | 
| Výška | 5000 m (nad hladinou moře) | 
| Normy | |
| Normy/předpisy | IEC 62196-2 | 
| Způsob montáže Nabíjecí zásuvka infrastruktury | Montáž na zadní stěnu (Je možný čelní sklon 0 °až 90 °) | 
| Montáž na přední stěnu (je možné jen s odstraněným aktuátorem zajištění (viz varianty EV-T2M3SE...E00)) | |
| Způsob montáže Ochranné víko | ze zadní strany (samostatně dostupné) | 
| Průměr upevňovacího otvoru | 7,00 mm (ø) | 
| Objednací číslo | 1628124 | 
| Ks/bal. | 1 Kus | 
| Minimální objednané množství | 1 Kus | 
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) | 
| Prodejní kód | XWB | 
| Kód výrobku | XWBADC | 
| GTIN | 4055626385365 | 
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 529,7 g | 
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 505 g | 
| Číslo celní sazby | 85444290 | 
| Země původu | DE | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121522 | 
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano | 
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-10
               Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) | 
Kompatibilní produkty
- 
    
      
 - 
    
      
EV-T2SC - Ochranné víko 1405217
 - 
    
      
EV-T2SF - Montážní rám 1405218
 - 
    
      
EV-GBSCO - Ochranné víko 1623415
 - 
    
      
EV-GBSC - Ochranné víko 1623416
 - 
    
      
EV-GBSC-D6,5MM - Ochranné víko 1623888
 - 
    
      
EV-T2M3S-E-LOCK12V - Zajištění 1624129
 - 
    
      
EV-T2M3S-E-LOCK24V - Zajištění 1622317
 - 
    
      
EV-T2M3S-DRAINAGE-GASKET - Těsnění 1621668
 - 
    
      
EV-T2M3S-E-LOCK-GASKET - Těsnění 1621465
 - 
    
      
EM-CP-PP-ETH - Řídicí jednotka nabíjení AC 2902802
 - 
    
      
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - Řídicí jednotka nabíjení AC 1622452
 - 
    
      
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - Řídicí jednotka nabíjení AC 1622453
 - 
    
      
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - Řídicí jednotka nabíjení AC 1627743
 - 
    
      
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB - Řídicí jednotka nabíjení AC 1627353
 
Vaše výhody
Jednotný, prostorově úsporný konstrukční prostor všech nabíjecích zásuvek infrastruktury od společnosti Phoenix Contact
        Postříbřený povrch výkonových a signálních kontaktů
        Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001
        Integrované zajištění během nabíjení
        Manuální nouzové zajištění blokovacího aktuátoru
        PHOENIX CONTACT, s.r.o.
        
        Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno