CHARX PT2C-DC375-4,0MES00P - Stejnosměrný nabíjecí kabel
1531919

CHARX connect professional, CCS Typ 2, Nabíjecí kabel pro stejnosměrný proud HPC, až do 500 A v Boost mode, 375 A trvale, 1000 V DC, s nabíjecím konektorem automobilu s otevřeným koncem vodiče, kabel: 4 m, černá, přímý, podporuje čtyřvodičovou měřicí techniku, s analogovými snímači teploty, s vyměnitelným rámem tvaru konektoru, s výměnnými výkonovými kontakty DC, s připojeným PP kontaktem, Logo PHOENIX CONTACT, v souladu s normou IEC 62196-3, k nabíjení elektromobilů (EV) stejnosměrným proudem (DC)

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Úplný program výrobků
Pro jakoukoli aplikaci vhodný nabíjecí kabel, od přístřešku na auto až po systém nabíjecích stanic
Ultrarychlé nabíjení HPC s nabíjecím výkonem až 375 kW bez kapalinového chlazení
Robustní a odolný návrh zástrček pro maximální dostupnost
Maximální bezpečnost díky 2komorovému těsnicímu systému pro oddělení DC+ a DC–
Zabezpečené proti přehřívání díky měření teploty na každém výkonovém kontaktu DC
Příprava na 4vodičovou měřicí techniku umožňuje jednoduché vyúčtování v souladu se zákonem o kalibraci
Rychlá a levná údržba díky vyměnitelným druhům konektoru vč. výkonových kontaktů
Na vyžádání také s vaším logem – pro jednotné označení vašich nabíjecích stanic
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001