EV-T2M3C-1AC20A-4,0M2,5EHBK00 - Nabíjecí kabel AC
1627049

CHARX connect, Typ 2, kabel: 4 m, spiralizováno, IEC 62196-2, Nabíjecí vedení AC s nabíjecím konektorem automobilu, otevřený konec vodiče, s ochranným krytem

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Obecný design všech nabíjecích konektorů automobilu a nabíjecích konektorů infrastruktury od společnosti Phoenix Contact
Postříbřený povrch výkonových a signálních kontaktů
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001
Pohodlná manipulace díky ergonomické rukojeti a dodatečnému, pogumovanému komponentu rukojeti