EV-T1G2C-1AC50A-25FT10ASBK11TU - Nabíjecí kabel AC
1749096

CHARX connect comfort, Typ 1, Nabíjecí kabel AC, 50 A trvale, 250 V AC, s nabíjecím konektorem automobilu s otevřeným koncem vodiče, kabel: 25 ft, černá, přímý, bez ochranného víka, se snímači teploty, Logo PHOENIX CONTACT, POZOR: Je nutné příp. řízení kabelu., SAE J1772, k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC) s nabíjecí zásuvkou elektromobilu typu 1

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Úplný program výrobků
Pohodlná manipulace díky ergonomickému designu - držitel tří ocenění
Na vyžádání také s vaším logem – pro jednotné označení vašich nabíjecích stanic
Podélná vodotěsnost bezpečně chrání proti vniknutí vody
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001
Testovány v souladu s automobilovými standardy LV124, LV214 a LV215-2
Testováno podle požadavků EV Ready 37
Tvar konektoru označený pomocí laseru podle DIN EN 17186