SACC-BP-F-M12/M15-6-SMD - Šroubení pouzdra
1414021

Šroubení pouzdra, Zásuvka, M12, Montáž na zadní stěnu, tento výrobek má být od roku 2025-Q3 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Snížené náklady na montáž díky dvoudílnému přístrojovému konektoru
Jednoduchá integrace přístroje díky mechanickému šroubení portu se závitovým upevněním
Efektivní montáž desky plošných spojů: dvoudílné konektory pro SMT pájení