HC-M-02L-AT-M-16 - Modul kontaktní vložky
1364178

Modul kontaktní vložky, počet pólů: 2, výkonové kontakty: 2, ovládací kontakty: 0, Trn, Axiální šroubový spoj, 690 V, 70 A, 4 mm2 ... 25 mm2, aplikace: Výkon

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty