HC-M-01-CT-M-70 - Modul kontaktní vložky
1683512

Modul kontaktní vložky, počet pólů: 1, výkonové kontakty: 1, ovládací kontakty: 0, Trn, Lisovaný spoj, 200 A, 16 mm2 ... 70 mm2, aplikace: Výkon, bez lisovacích dutinkových kontaktů

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty