HC-M-01-CT-F-120
-
Modul kontaktní vložky
1683513
Modul kontaktní vložky, počet pólů: 1, výkonové kontakty: 1, ovládací kontakty: 0, Zásuvka, Lisovaný spoj, 1000 V, 300 A, 95 mm2 ... 120 mm2, aplikace: Výkon, bez lisovacích dutinkových kontaktů
Detaily výrobku
| Všeobecně | Lisovací dutinkové kontakty se objednávají zvlášť |
| Všeobecně | Lisovací dutinkové kontakty se objednávají zvlášť |
| Montážní pokyny | Použití v souladu s určením předpokládá montáž do pouzdra s krytím IP54 nebo vyšším |
| Řada | HC-M-01 |
| aplikace | Výkon |
| Počet pólů | 1 |
| rozložení konektoru | 1 |
| Počet míst pro modul | 2 |
| Počet výkonových kontaktů | 1 |
| Počet ovládacích kontaktů | 0 |
| Typ kontaktu | stočené |
| Technologie připojení | |
| Technologie připojení | Lisovaný spoj |
| Připojení vodiče | |
| Průřez přípoje | 95 mm² ... 120 mm² (Údaje o průřezu se vztahuje na geometrický průřez použitého vedení) |
| Průřez přípoje AWG | 3/0 ... 4/0 (Údaje o průřezu se vztahuje na geometrický průřez použitého vedení) |
| Šířka | 34 mm |
| Výška | 61,9 mm |
| Délka | 29,5 mm |
| Mechanické parametry | |
| Průměr kontaktu | 9,5 mm |
| Zatěžovací napětí (III/3) | 1000 V |
| Zatěžovací rázové napětí | 8 kV |
| Jmenovitý proud | 300 A |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 500 |
| Materiál kontakt | Slitina mědi |
| Materiál povrch kontaktu | Ag |
| Materiál držák kontaktu | PC |
| Normy / ustanovení | PC |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
| Objednací číslo | 1683513 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7ACE |
| GTIN | 4067923238817 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 22,22 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 22,22 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440217 |
| ECLASS-15.0 | 27440217 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
CK9,5-ED-95,00F AG - Lisovací kontakt 1682075
-
HC-M-B06-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182095
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno