PSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
-
Modem
2313106
Průmyslový modem GPRS/GSM k montáži na nosnou lištu EN. GSM a GPRS. 850 + 900 + 1800 + 1900 MHz. Sériové rozhraní RS-232. TCP/IP Stack. Vstup a výstup alarmu. napájecí napětí 24 V DC
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Omezení užívání | |
| Upozornění CCCex | Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně. |
| Izolační vlastnosti | |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Galvanické oddělení | VCC // RS-232 // GSM |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 8,4 W |
| Druh sítě | Mobilní rádiové spojení |
| Zkušební napětí datového rozhraní/napájení | 1,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Zkušební napětí datových rozhraní | 1500 V |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 10 V DC ... 30 V DC (šroubovou zástrčkou COMBICON) |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC ±5 % (alternativní nebo redundantní, napájením přes kontakt sběrnice na desce základny a napájením systému) |
| Příkon typický | < 350 mA (24 V DC) |
| < 80 mA (Stand-By) | |
| Digitální | |
| Popis vstupu | Digitální vstup |
| Počet vstupů | 2 |
| Vstupní signál napětí | 9 V DC ... 60 V DC |
| Vstupní signál proud | 5 mA |
| Signál | |
| Název výstupu | Digitální výstup |
| Počet výstupů | 1 |
| Výstupní signál napětí | 10 V DC ... 30 V DC |
| Výstupní signál proud | ≤ 80 mA (24 V) |
| Napájení | |
| Utahovací moment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signál | RS-232 |
| Data: rozhraní RS-232, dle ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Rychlost přenosu | 1,2/2,4/9,6/19,2/38,4/57,6/115,2 kBit/s (automaticky a manuálně nastavitelný) |
| Typ připojení | 9-pólový konektor D-SUB |
| Délka přenosu | 15 m |
| Formát souboru/kódování | sériový asynchronní UART/NRZ, data 7/8, stop 1/2, parita 1, délka znaku 10/11 bitů |
| Kontrola toku dat/protokoly | Softwarový handshake, Xon/Xoff, nebo hardwarový handshake RTS/CTS |
| Rádio | |
| Popis rozhraní | GSM / GPRS |
| Frekvenční rozsah | 850 MHz (2 W (EGSM)) |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| Přenosová rychlost | ≤ 85,6 kBit/s |
| Anténa | 50 Ω impedance anténní zdířka SMA |
| Rozhraní SIM | 1,8 V, 3 V |
| GSM | CSD 9,6 / 14,4 kbps |
| GPRS | Class 10, Class B |
| CS1 ... CS4 | |
| Síťová funkce | 4 časové úseky pro přijímání, 2 časové úseky pro vysílání dat. PIN se ukládá v paměti modemu. Po přerušení napětí se provede automatické opětovné zařazení do sítě. Integrovaný zásobník TCP/IP, automatické navázání spojení. |
| Zkouška sítě | LED pro indikaci kvality příjmu |
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 118,6 mm |
| Materiálem (Pouzdro) | PA V0 |
| Volný pád dle IEC 60068-2-32: | : 1 m |
| Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g pro každý prostorový směr |
| Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Provoz: 15g, trvání 11 ms, polosinusový rázový impulz |
| : Skladování: 30g, doba trvání 11 ms, polosinusový rázový impuls |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
| Výška | ≤ 5000 m (Omezení viz prohlášení výrobce pro provoz ve výškách) |
| ≤ 2000 m (podle UL) | |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | 508 Listed |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 | |
| Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X | |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí RED 2014/53/EU |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2:2005 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 55032 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | ± 6 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Vzdušné výboje | ± 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Nepřímé vybíjení | ± 6 kV |
| Poznámka | kritérium B |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Frekvenční rozsah | Kontrolní stupeň přesnosti 3 |
| Síla pole | 10 V/m |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Vstup | ± 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Signál | ± 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Poznámka | kritérium B |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Vstup | ± 2 kV |
| Signál | ± 1 kV |
| Poznámka | kritérium B |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Poznámka | kritérium A |
| Napětí | 10 V |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 55032 |
| Poznámka | Třída A, oblast použití: průmysl |
| Kritéria | |
| Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
| Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2313106 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC421 |
| GTIN | 4046356166034 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 182,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 182,6 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222628 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Pevné čekací doby
Vysoká elektromagnetická slučitelnost
Lze použít po celém světě
Použitelné nezávisle na výrobci řídicí jednotky
Firewall
Spínaný výstup k dispozici na matiční desce, spínatelný přes SMS s ochranou heslem
Šifrování PIN karet SIM
Navázání spojení s ochranou heslem
Mobilní rádiová síť GSM: 850, 900, 1800 a 1900 MHz
Kompatibilní s IPT
Integrovaný zásobník TCP/IP, pro zapojení přístrojů bez zásobníku TCP/IP do sítě
Přenosová rychlost až 53,6 kBit/s
Navázání spojení přes datové volání (CSD)
Funkce klient / server
Navázání spojení přes IP adresy
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno