CLOUD CLIENT 2002T-WLAN - Směrovač
1234360

Průmyslová brána VPN ke službě mGuard Secure Cloud, komunikace IPsec prostřednictvím WLAN-Client 802.11a/b/g/n 150 MBit/s 2,4 GHz + 5 GHz, 2portový přepínač, připojení antény: 2 RSMA WLAN, 4 DI, 2 DO

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Vaše výhody

Virtuální dedikované vedení ke spojení sítí prostřednictvím rádiové sítě
Konfigurace přes webovou správu nebo microSD kartu
Dvě lokální ethernetové přípojky
Přepínatelný režim úspory energie
Integrovaný provozní deník
Rozšířený teplotní rozsah −40 °C ... +70 °C
Čtyři digitální vstupy
Dva digitální výstupy

Často kladené otázky


Výrobek je stažen z prodeje. Co mohu použít jako alternativu?

Jako alternativu můžete použít následující výrobky: TC SMĚROVAČ 4102T-4G EU WLAN, č. výrobku 1234353 nebo TC SMĚROVAČ 4202T-4G EU WLAN, č. výrobku 1234354. Mějte na paměti, že technické vlastnosti alternativních výrobků se mírně liší.



Zobrazit FAQ