MSDBV 2,5-M - Miniaturní průchozí svornice
3249198

Miniaturní průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 4, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, 1. Patro, průřez: 0,08 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: Přímá montáž s přírubou, barva: šedá

Detaily výrobku









Vaše výhody

Úspora místa vzhledem ke kompaktnímu provedení a možnosti montáže na 15mm nosnou lištu
Přehledné díky popisu všech svorek
Jednoduché rozdělení potenciálu standardizovanými zásuvnými můstky