MSB 2,5-M - Miniaturní průchozí svornice
3244067

Miniaturní průchozí svornice, Montáž ve spojení s přírubovou svornicí nebo svornicí s kolíkem západky, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, 1. Patro, průřez: 0,08 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: ostatní, barva: šedá

Detaily výrobku









Vaše výhody

Přehledné díky popisu všech svorek
Úspora místa vzhledem ke kompaktnímu provedení a možnosti montáže na 15mm nosnou lištu