MINI MCR-BL-PT100-I-LP-NC
-
Měřicí převodník teploty
2810609
Smyčkově napájený teplotní oddělovací zesilovač, konfigurovatelný, pro teplotní senzory Pt 100 v rozsahu měření –150 °C ... 300 °C, šroubové připojení
Detaily výrobku
Omezení užívání | |
Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
Typ produktu | Temperature transmitter |
Produktová řada | ESSENTIAL edition |
Počet kanálů | 1 |
Provedení | Teplotní oddělovací zesilovač |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 2 |
Skoková odezva (0-99%) | < 500 ms |
Teplotní koeficient maximální | < 0,02 %/K |
Chyba přenosu nastaveného rozsahu měření | ((90K / Δ tepl) + 0,05) % |
Chyba přenosu plného rozsahu měření | ≤ 0,25 % |
Galvanické oddělení Vstup/výstup/napájení | |
Izolační pevnost | 50 V AC/DC |
Zkušební napětí | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Izolace | Základní izolace podle IEC/EN 61010 |
Napájení | |
Název | napájení ze smyčky |
Rozmezí napájecího napětí | 12 V DC ... 30 V DC |
Maximální příkon | < 3,5 mA (bez signálního proudu) |
Příkon | < 42 mW |
Signál | |
Počet vstupů | 1 |
Měření | |
Použitelné typy senzorů (RTD) | Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) |
Rozsah měření teploty | -150 °C ... 300 °C |
Rozsah oblasti měření Teplota | min. 50 K |
Typ senzoru: | -150 °C ... 300 °C (konfigurovatelné) |
Napájecí proud senzorů | 1 mA (konstantní) |
Maximální přípustný celkový odpor vedení | 10 Ω (na každé vedení) |
Technologie připojení | 3 vodič |
Signál: Proud | |
Počet výstupů | 1 |
Konfigurovatelný/programovatelný | ne |
Výstupní signál proud | 4 mA ... 20 mA |
Maximální výstupní signál proudu | 23 mA (Omezení výstupu) |
Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | (Unapájení - 12 V) / 22 mA |
Zvlnění | < 20 mVSS (na 500 Ω) |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 12 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 26 ... 12 |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 6,2 mm |
Výška | 93,1 mm |
Hloubka | 102,5 mm |
Barva | zelená (RAL 6021) |
Materiál pouzdra | PBT |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -10 °C ... 60 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 65 °C |
CE | |
Certifikát | CE shoda |
UKCA | |
Certifikát | Shoda UKCA |
Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2:2005 |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Poznámka | Je třeba učinit opatření k ochraně proti elektrostatickým výbojům. |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní poloha | libovolně |
Objednací číslo | 2810609 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DKA |
Kód výrobku | DKA135 |
GTIN | 4046356672160 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 66,7 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 60 g |
Číslo celní sazby | 85437090 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112100 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 4fdd146d-9e77-460d-ae0f-2a3f33d7c3cb |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno