MACX MCR-EX-SL-RTD-I-NC - Měřicí převodník teploty
2865573

Teplotní převodník izolační bezpečnosti: Převádí signály z odporových teploměrů instalovaných v prostředí s nebezpečím výbuchu a přenáší signál 0/4-20 mA k zátěži v bezpečné oblasti. Volně programovatelné, 3cestné oddělení Náhradní výrobek: 1050222 MACX MCR-EX-RTD-I

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Napájení energií je možné přes konektor na nosnou lištu
Vstup pro odporové teploměry a odporové snímače, [Ex ia] IIC
Programování během provozu při připojeném měřicím obvodu Ex a rovněž přes programovací adaptér IFS-USB-PROG-ADAPTER
Instalace v zóně 2 schválena, druh ochrany před výbuchem "n" (EN 60079-15)
Výstup: 0–20 mA nebo 4–20 mA
Konfigurace přes software (FDT-DTM): typ senzoru, technika připojení, měřicí rozsah, měrná jednotka, fïltr, signál alarmu a výstupní rozsah
Galvanické 3cestné oddělení
Ukazatel stavu napájecího napětí, chyby výkonu, senzoru a modulu