6,2 mm úzký MINI MCR-SL-PT100-UI... je konfigurovatelný, 3cestně oddělený teplotní převodník. Je vhodný pro připojení odporových teploměrů Pt 100 podle IEC 60751 s 2-, 3- a 4vodičovou technologií připojení.
Na straně výstupu jsou dostupné analogové normované signály 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 0...5 V, 1...5 V, 10...0 V, 20...0 mA nebo 20...4 mA galvanicky oddělené.
DIP přepínače, které jsou přístupné na straně pouzdra, umožňují konfiguraci následujících parametrů:
- Technologie připojení
- Rozpětí teploty, které se má měřit
- Výstupní signál
- Způsob vyhodnocení chyby
Napájení (19,2 V DC až 30 V DC) se může provést volitelně prostřednictvím připojovacích svorek modulů nebo ve spojení s konektorem sběrnice na nosnou lištu.
MINI MCR-SL-PT100-UI-SP-NC
-
Měřicí převodník odporového teploměru
2864286
MCR převodník teploty pro teplotní senzory Pt 100, konfigurovatelný DIP přepínači, s připojením pomocí tažné pružiny, nepředkonfigurovaný Náhradní výrobek: 2902052 MINI MCR-2-RTD-UI-PT.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Napájení energií je možné pomocí paticového prvku (TBUS)
Pro 2, 3, 4vodičové senzory Pt 100 podle IEC 60751
Signalizace chyb přes diagnostickou LED a analogový signál
Teplotní rozsah od -150 °C do 850 °C
Vstupní a výstupní signály konfigurovatelné prostřednictvím přepínače DIP
3cestné oddělení
signálů Pt 100 na normované signály
Vysoce kompaktní převodník teploty ke galvanickému oddělení, převádění, zesílení a filtrování