RSC 5 - Svorka s připojením šroubem
3058143

Průchozí svornice se spojením maticovými svorkami, průřez: 0,1 - 10 mm2, AWG: 26 - 8, šířka 13 mm, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Montáž na normovanou nosnou lištu nebo přímo do rozvaděčů
Velkoplošné, průchozí vnější a vnitřní popisování
Kompaktní šroubové připojení kulatých kabelových ok a vidlic kabelového oka
Šroubové matice a proudový nosník jsou neztratitelně zajištěny v izolačním pouzdře
Krycí profil osaditelný přímo na svorky slouží bezpečnosti při dotyku
Prostor pro můstky k rozvodu potenciálu se standardními šroubovými můstky
Můstek s izolační podporou dovoluje spínatelná příčná spojení, šroub můstku má přitom funkci spínacího členu vedoucího proud