RBO 16-3L/N/FE-HC - Svorka s připojením šroubem
3076196

Svorka s připojením šroubem, jmenovité napětí: 1500 V, jmenovitý proud: 520 A, počet přípojek: 10, počet pólů: 5, typ připojení: Maticové připojení, Jmenovitý průřez: 300 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, přímé přišroubování, barva: šedá/modrá/černá-žlutá

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty