HC-10KS0,75-1,00 - Lisovací kontakt
1244904

Lisovací kontakt, Zásuvka, stočené, průměr kontaktu: 1 mm, průřez přípoje: 0,75 mm2 ... 1 mm2, materiál kontaktu: CuZn, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám