AI 2,5 - 8 BU-B - Dutinka vodiče
3201408

Dutinka vodiče, Délka rozsah kontaktu: 8 mm, délka pouzdra: 14 mm, barva: modrá

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Koncovky vodiče jako páskované zboží byly speciálně vyvinuty pro automat na lisování koncovek CF 3000-2,5
K dostání v nejdůležitějších barevných řadách do 2,5 mm²
Všechny řadové svornice, zvláště systému CLIPLINE complete, jimi mohou být zapojeny