V jednom pracovním úkonu je vodič odizolován a kvalitně opatřen koncovkou vodiče
Vhodný pro vodiče PVC (H05V-K / H07V-K) třídy 2 a 5.
Vodiče se speciálními izolačními materiály a splétáním lze zpracovat jen omezeně a s výhradou.
Zvláště vhodný pro předchozí osazení vodičů
Kompaktní odizolační automat a automat na lisování koncovek zpracovává koncovky vodiče v provedení páskovaného zboží s izolačním límcem podle nach DIN 46228-4
Jednoznačné přiřazení přestavovacích komponent je zaručeno díky barevnému označení podle normy koncovek vodiče DIN 46228-4
Díky své kompaktní a lehké konstrukci se dá pohodlně použít i na měnících se pracovištích
Úprava automatu na různé průřezy je možná v průběhu jedné minuty
Tímto automatem lze za hodinu zpracovat až 1200 vodičů