VS-FSBPYS-OE-94H/0,5 SCO
-
Přístrojový konektor zezadu stěny
1407504
Přístrojový konektor zezadu stěny, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s) CAT5 (100 MBit/s), 8-pólový, Zásuvka, přímo, M12-SPEEDCON, kódování: Y, na volný konec vodiče, Montáž na zadní stěnu, M16 x 1,5, Hybridní vedení, délka kabelu: 0,5 m, tento výrobek má být od roku 2026-Q2 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání
Detaily výrobku
Poznámka k provozu | Uvedené elektrické a mechanické údaje předpokládají správně zajištěný a namontovaný pár konektorů. Pokud konektor není zajištěn a mohl by být znečištěn, je třeba ho uzavřít ochrannou krytkou > IP 54. Kromě toho je třeba přihlédnout k vlivům lanek, vedení nebo montáže na desky plošných spojů. |
Bezpečnostní pokyn | |
Bezpečnostní pokyn | VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody. |
• VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná. | |
• VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací. | |
• Výrobky jsou vhodné k použití při výrobě systémů, řídicích a elektrických zařízení. | |
• Při používání konektorů v exteriéru musí být konektory odděleně chráněny před povětrnostními vlivy. | |
• Osazenými výrobky se nesmí manipulovat ani je neodborně otevírat. | |
• Používejte pouze protilehlé zástrčky specifikované podle norem uvedených v technických údajích (například ty, které jsou uvedeny jako příslušenství k danému produktu na internetové adrese phoenixcontact.com/products). | |
• Pokud je produkt používán přímo ve spojení s produkty třetích stran, odpovědnost nese uživatel. | |
• Při provozním napětí > 50 V AC musí být elektricky vodivé kryty konektorů uzemněny. | |
• Při pokládání kabelu dbejte na to, aby tahové zatížení konektorů nepřekračovalo normativně definované limity. | |
• Dodržujte příslušné technické údaje. Informace naleznete na těchto místech: o na výrobku, o na obalové etiketě, o v dodané dokumentaci, o na internetové adrese phoenixcontact.com/products u příslušného výrobku. |
|
• Používejte pouze nástroje doporučené společností Phoenix Contact. | |
• Nezapojené konektory uzavřete do ochranného krytu. Vhodné příslušenství naleznete v sekci příslušenství na internetové adrese phoenixcontact.com/products u daného výrobku | |
• Dbejte na to, aby bylo ochranné nebo funkční (provozní) uzemnění správně připojeno. | |
• Pro sloučení více proudových obvodů v jednom kabelu a/nebo jednom konektoru platí norma VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 a DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Konektor se během normálního provozu zahřívá. V závislosti na okolních podmínkách se může povrch konektoru i nadále zahřívat. V takovém případě je uživatel odpovědný za připojení výstrah (např. norma DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Způsob montáže | Montáž na zadní stěnu M16 x 1,5 |
Typ produktu | Kulaté konektory (na straně přístroje) |
aplikace | Data, signály |
Typ senzoru | Ethernet Hybrid |
Počet pólů | 8 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Počet výkonových kontaktů | 4 |
Počet ovládacích kontaktů | 4 |
Stíněno | ano |
Kódování | Y |
Druh závitu | M12 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Materiálem | Zinkový tlakový odlitek (poniklovaný) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál těsnění | FKM |
Materiál kontakt | CuZn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | PA 6.6 |
Materiál šroubení | Mosaz, poniklovaná |
Vnitřní odpor | ≤ 3 mΩ |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 48 V AC (Výkon a data) |
50 V DC (Výkon a data) | |
Jmenovitý proud IN | 0,5 A (Data) |
6 A (Power) | |
Přenosové médium | Měď |
Vlastnosti přenosu (kategorie) | CAT5 |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Hybridní vedení |
Typ kontaktu | Zásuvka |
Utahovací moment | 2 Nm ... 3 Nm (Na straně montáže) |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | > 100 |
Přípojka 1 | |
Provedení hlava | Zásuvka |
Kabelový vývod hlava | přímo |
Druh závitu hlava | M12 |
Druh zajištění hlava | SPEEDCON |
Kódování | Y |
Přípojka 2 | |
Provedení hlava | volný konec vodiče |
Délka vedení | 0,5 m |
Ethernet Hybrid [94H] | |
Hmotnost vedení | 87 kg/km |
UL AWM Style | 21815 (80 °C / 300 V) |
Počet pólů | 8 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | Ethernet Hybrid [94H] |
Konstrukce vodiče | 1x4xAWG26 + 1x4xAWG20 |
Stavba vodiče signálního vedení | 19x 0,10 mm |
Signální vedení AWG | 26 |
stavba vodiče napájení | 19x 0,20 mm |
Napájecí napětí AWG | 20 |
Průřez vodiče | 4x 0,15 mm² (Data) |
4x 0,6 mm² (Power) | |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,05 mm (Data) |
1,4 mm (Power) | |
Vnější průměr vedení | 7,60 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | černá RAL 9005 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PP (Data) |
PP (Power) | |
Dílčí žíla, barva | bílá/oranžová, oranžová, bílá/zelená, zelená, bílá, modrá, hnědá, černá |
Celkové zkrucování | 1 křížený kabel a 4 žíly se 2 plnivy |
Optický kryt stínění | 85 % |
Izolační odpor | ≥ 5 GΩ*km |
Smyčkový odpor | ≤ 280,00 Ω/km (Data) |
≤ 34,60 Ω/km (Power) | |
Vlnová impedance | 100 Ω ±15 Ω (4 MHz ... 100 MHz) |
Provozní kapacita | nom. 50 nF (na kilometr) |
Diferenciální impedance | 100 Ω ±5 % (při 100 MHz) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V (Nejvyšší hodnota, ne pro vysoký proud) |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Zkušební napětí žíla/stínění | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 38 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 76 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 2000000, Dráha pojezdu: 4,5 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 4 m/s² |
Pevnost v tahu | 70 N (podle DIN EN 50565-1 při pohyblivém uložení) |
240 N (podle DIN EN 50565-1 při pevném uložení) | |
Přeslechový útlum (NEXT) | 56,3 dB (při 4 MHz) |
50,3 dB (při 10 MHz) | |
47,2 dB (při 16 MHz) | |
45,8 dB (při 20 MHz) | |
42,9 dB (při 31,25 MHz) | |
38,4 dB (při 62,5 MHz) | |
35,3 dB (při 100 MHz) | |
útlum stínění | 6 dB (při 4 MHz) |
9,5 dB (při 10 MHz) | |
12,1 dB (při 16 MHz) | |
13,5 dB (při 20 MHz) | |
17,1 dB (při 31,25 MHz) | |
24,8 dB (při 62,5 MHz) | |
32 dB (při 100 MHz) | |
≥ 80,00 dB (30 MHz ... 125 MHz) | |
Bezhalogenovost | podle IEC 60754 |
podle DIN VDE 0472 část 815 | |
Odolnost vůči plameni | podle UL 2556, oddíl 9.1 a UL 1581, oddíl 1100 |
podle UL 2556, oddíl 9.3 a UL 1581, oddíl 1060 | |
Odolnost vůči olejům | podle IEC 60811-404 |
podle EN 50363-10-2 | |
Jiná odolnost | nízkoadhezní |
Zvláštní vlastnosti | Bez látek narušujících smáčení laku |
bez silikonu | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-30 °C ... 70 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP67 |
IP65/IP67 | |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 80 °C (Zástrčka/zásuvka) |
-40 °C ... 80 °C (bez mechanického uvedení v činnost) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Označení normy | Kulatý konektor M12 |
Normy/předpisy | v souladu s IEC 61076-2-113 |
Objednací číslo | 1407504 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 10 Kus |
Prodejní kód | ABQ |
Kód výrobku | ABQDGI |
Strana katalogu | Strana 405 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356807876 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 75,2 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 68,145 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | f80ac707-dfd4-496c-8b16-0e38492e8d7c |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Předem osazeno vedeními v různých standardních délkách pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky vedení
Provedení kabelu pro všechny běžné sítě a polní sběrnice
Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno