Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

ST-5ES1N8AW500S - Přístrojový konektor zpředu stěny
1619214

Přístrojový konektor zpředu stěny, přímý, pro standardní zajištění a zajištění SPEEDCON, M17, počet pólů: 5+PE, typ kontaktu: Zásuvka, O-kroužek axiální, stíněná: ano, rozměr příruby: 25,75 mm x 25,75 mm, počet pólů: 6, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: ST

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Flexibilní montáž díky zaaretovatelným kontaktovým vložkám