cUL osvědčení
ID schválení: E335019-20111129UL osvědčení
ID schválení: E335019-20111129Seznam UL
ID schválení: E468743-20210825Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Výkon | 600 V | 10 A | 18 | |
Signál | 60 V | 2 A | 20 |
cUL Listed
ID schválení: E468743-20210825Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Výkon | 600 V | 8 A | 18 | |
Signál | 60 V | 2 A | 20 |