cUL osvědčení
ID schválení: E335019-20111129UL osvědčení
ID schválení: E335019-20111129Seznam UL
ID schválení: E468743-20210825Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Výkon | 600 V | 20 A | 14 |
cUL Listed
ID schválení: E468743-20210825Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Výkon | 600 V | 18 A | 14 |