ST-08P1N8AH100S - Přístrojový konektor zezadu stěny
1619034

Přístrojový konektor zezadu stěny, přímý, pro standardní zajištění a zajištění SPEEDCON, M17, počet pólů: 8, typ kontaktu: Trn, O-kroužek axiální, stíněná: ano, počet pólů: 8, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: ST

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Montáž na stěnu specifická dle aplikace volitelně se závitem nebo ochranou před stočením a kontramaticí
Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám