Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

SM-5ES1N8AY000 - Přístrojový konektor zpředu stěny s rýhovanou maticí
1605823

Přístrojový konektor zpředu stěny s rýhovanou maticí, přímý, Šroubový zámek, M40, počet pólů: 2+3+PE, typ kontaktu: Zásuvka, O-kroužek axiální, stíněná: ano, rozměr příruby: 40 mm x 40 mm, rozsah průměrů kabelů: 0 mm ... 0 mm, počet pólů: 6, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: SM, tento výrobek má být od roku 2026-Q3 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty