SF-7EE1N8AS000 - Provedení zpředu stěny
1605567

Provedení zpředu stěny, přímý, M23, M23, počet pólů: 4+3+PE, typ kontaktu: Zásuvka, O-kroužek axiální, stíněná: ano, rozsah průměrů kabelů: 0 mm ... 0 mm, počet pólů: 8, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: SF, tento výrobek má být od roku 2027-Q1 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty